Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ120, řada 100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, N.O., kompaktní provedení

VQ120, řada 100, Elektromagnetický přímo ovládaný 3/2 ventil, N.O., kompaktní provedení
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0 až 0.8 MPa
  • Cv faktor (průtok): 0.02 (standard, pro vyšší tlak); 0.04 (volitelně, pro velký průtok)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC; 100, 200, 110, 220 V AC
  • reakční doba: 6.5 ms a méně

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
napětí cívky
zalité vodiče
pomocné ruční ovládání
připojovací závit
Q (CE certifikace)