Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ5*0*, řada 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, interní prodrátování, montáž na základovou desku

  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.10 až 1.0 MPa
  • průtok [l/min (ANR)], (Cv):
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 2182 - 2782, (2.9);
    5/2 ventil, elastomerové těsnění - 4148, (4.4)
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 3091 - 3781 (3.4 - 3.9)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC
  • reakční doba (ms) standard 0.95 W:
    ocelové těsnění - 20 a méně až 62 a méně;
    elastomerové těsnění - 25 a méně až 75 a méně
  • teplota média a okolí: -10 až 50 °C

Nakonfigurujte si produkt

 
kombinace
typ těsnění
funkce
napětí
světelná signalizace a zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
krytí
specifikace připojení
velikost připojovacího závitu
závit
CE certifikace