Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQ5*5*, Řada 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku

VQ5*5*, Řada 5000, Elektromagnetický ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, individuální elektrické připojení, montáž na základovou desku
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.10 až 1.0 MPa
  • poměrný průřez mm 2 (Cv):
    5/2 ventil, ocelové těsnění - 72.0 (4.0); 5/2 ventil, elastomerové těsnění - 79.2 (4.4)
    5/3 ventil, ocelové těsnění - 41.4 (2.3) až 72.0 (4.0);
    5/3 ventil, elastomerové těsnění - 45.0 (2.5) až 79.2 (4.4)
  • jmenovité napětí: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • reakční doba (ms) standard 1W:
    ocelové těsnění - 20 a méně až 62 a méně;
    elastomerové těsnění - 25 a méně až 75 a méně
  • teplota média a okolí: ocelové těsnění -10 až 50 °C;
    elastomerové těsnění -5 až 50°C

    Reset to default part number
kombinace
materiál těsnění
funkce
napětí
zalité vodiče
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
ochrana
specifikace připojení
připojovací závit
závit
Q (CE certifikace)