Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQC4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování (Nová řada)

VQC4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování (Nová řada)
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím do okna "Zobrazení 3D" vpravo vedle výběrových polí pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, s interním prodrátováním
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • provozní tlak: 1.0 MPa [0.7 MPa (nízký příkon)]
  • poměrný průřez (Cv): 1.7 ocelové těsnění; 2.0 elastomerové těsnění
  • jmenovité napětí: 24 V DC
  • stupeň krytí: IP67

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
    Reset to default part number
konfigurace
těsnění
funkce
napětí cívky
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání
specifikace připojení
připojovací závit
závit

Související prvky