Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

VQC4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování

VQC4000, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, interní prodrátování
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
  • elektromagneticky ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, montáž na základovou desku, s interním prodrátováním
  • médium: stlačený vzduch / inertní plyny
  • provozní tlak: 1.0 MPa [0.7 MPa (nízký příkon)]
  • poměrný průřez (Cv): 1.7 ocelové těsnění; 2.0 elastomerové těsnění
  • jmenovité napětí: 24 V DC
  • stupeň krytí: IP67

konfigurace
těsnění
funkce
napětí cívky
signalizace/zhášecí obvod
pomocné ruční ovládání