Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VQZ115, řada 100, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil, se závity v tělese

  • médium: stlačený vzduch, inertní plyny
  • rozsah provozního tlaku: 0.1 až 0.7MPa
    (pro vyšší tlak 1.0MPa)
  • 0.2mm²
  • jmenovité napětí: 12, 24VDC;
    100, 110, 200, 200VAC
  • reakční doba ms 2 : standard 1W 10 a méně;
    pro vyšší tlak 1W, nízký příkon a AC provedení 13 a méně

Nakonfigurujte si produkt

 
funkce
napětí cívky
elektrické připojení: vodiči
pomocné ruční ovládání
velikost připojovacího závitu
provedení
volitelné provedení
CE certifikace