Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

VR51, Dvouruční ovládání pro řízení s bezpečnostní funkcí

  • provozní tlak: 0.25 až 1 MPa
  • zkušební tlak: 1.5 MPa
  • teplota média a okolí: -5 až 60°C (bez námrazy)
  • připojení: metrické ø6, palcové ø1/4
  • příslušenství: upevňovací úhelník