Výběr prvků
×

Jít na "Detaily"
Objednací kód

Můj účet

×

Digitální katalog

XSA, NC Type, Straight Solenoid Valve

XSA, NC Type, Straight Solenoid Valve
Toto zobrazení nemusí odpovídat vaší zvolené konfiguraci.
Klikněte prosím na ikonu 3D pod výběrovými poli pro přesné zobrazení vybraného prvku.
Series XSA is a normally closed solenoid valve suitable for air or inert gas in high vacuum applications. This valve functions properly at an operating pressure as low as 1x10-6 Pa (absolute). Face seal and compression fitting options offer extremely low levels of internal and external leakage. Two DC and eight AC voltage options are available, paired with multiple electrical entry styles.

Zvolením jednotlivých hodnot ve výběrových polích budou vyhledány objednací kódy prvků s odpovídajícími parametry. Nejedná se o přesné vyhledávání, je nutné zkontrolovat "Detail prvku" nebo použít funkci "Porovnat" pro konečnou volbu.

Seznam doporučených prvků může být změněn bez předchozího upozornění.

Zobrazeno ? ? z ? záznamů.
Zobrazit 10 | 20 | 50 | 100
Žádné výsledky vyhledávání
provedení
ekvivalentní průměr
velikost nástrčné spojky
provedení šroubení
napětí
elektrický vstup
mezikus

Související prvky