Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

XT34-303, Vzduchem ovládaný zpětný ventil se snímáním polohy

  • dle normy ISO 13849.
  • elektronický snímač polohy (PNP): řada D-M9.
  • kabel: délka 0.5 m a M8 konektor.
  • rozsah provozních tlaků: 0.1 až 0.7 MPa.
  • teplota média a prostředí : –5 až 60 °C (bez námrazy).