Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

En god kunderelation driver optimale automationsløsninger

Vi arbejder tæt sammen med vores kunder om at udvikle løsninger baseret på virkelige projekter efter deres mål. Denne tilgang giver SMC et solidt grundlag for udvikling af optimale løsninger, som vi i sidste ende ruller ud til gavn for den bredere industri. Et eksempel herpå er det nye luftstyringssystem, som ikke kun hjælper med at reducere trykluftforbruget med op til 62 %, men også reducerer CO2-udledningen på grund af mindre luftbehov i tider med lav eller ingen efterspørgsel.

  af Dan Ives, Senior Project Engineer, European Technical Centre

JANUAR 2023
En global blue-chip-virksomhed samarbejder dybt med SMC for at hjælpe med både dets sociale udviklingsmål (SDG'er) og Digital Transformation-mål. Kunden ledte efter en løsning, der kunne levere højopløsningsdata til at hjælpe med at overvåge luftforbruget (tryk, flow og temperatur) på sine maskiner, samtidig med at det giver økonomisk kontrol over lufttilførslen. Løsningen skulle være egnet til eftermontering på eksisterende maskineri og til at blive leveret på nye maskiner. Yderligere krav omfattede nem adgang til data og enkel idriftsættelse. Baseret på disse forudsætninger gik vores team af ingeniører i gang med at udvikle Air Management System.

SMC´s Air Management System – Level up your compressed air management

 

Driver bæredygtighed
Typiske produktionslinjer hos kunden består af omkring 10 forskellige maskintyper, der håndterer minimum 180 flasker i minuttet. Hver maskine udfører forskellige operationer ved hjælp af trykluft, herunder luftblæsning og hold på vakuum, hvilket resulterer i højt luftforbrug og derfor høje energiomkostninger. På grund af de store forskelle mellem hver maskine, er konceptet for vores luftstyringssystem centreret om universelle maskinforhold såsom stop, kør, vent og fejl. PackML betragtes som en universel standard og giver definitionen for disse betingelser.

For at give et eksempel på, hvordan luftstyringssystemet fungerer, forestil dig at en flaskeafkrydsningsmaskine er inaktiv på grund af et problem med flaskeetiketteringsmaskinen. Tidligere var afkrydsningsmaskinen ikke intelligent og ville fortsætte med at forbruge luft. Air Management System bruger dog maskinens 'vent'-signal som tilladelse til at gøre noget positivt. For eksempel, hvis ventesignalet overskrider en kundebestemt varighed, regulerer luftstyringssystemet til et lavere sekundært tryk, såsom 4 bar i stedet for det primære tryk på 7 bar. Som et resultat reduceres flowhastigheden, typisk med mere end det halve, hvilket giver en dramatisk reduktion i luftforbrug, energi og CO2-emissioner. SMCs luftstyringssystem har også en valgfri ventil til fuld isoleringstilstand (trykluftisolering). Ved overskridelse af en sekundær kundebestemt varighed kan den samme maskine fuldstændig stoppe enhver unødvendig forbrug af trykluft, hvilket yderligere reducerer dens energibehov.

Digitalisering på aktivniveau

Vi har gjort Air Management System ekstremt fleksibelt med hensyn til tilslutningsmuligheder: det er muligt at implementere enten med en kablet forbindelse, eller ved at bruge vores trådløse tilslutning kan du bruge en kablet forbindelse til en baseenhed, der samler data fra op til 10 eksterne enheder. Du kan også vælge at forbinde den til dit fieldbus-netværk eller blot bruge enhedens integrerede OPC UA-servergrænseflade, hvilket eliminerer virkningen og kompleksiteten ved at kommunikere med maskiner med forskellige fieldbus-protokoller.

Systemet er helt 'mørkefabriksklar', hvilket giver dig mulighed for decentral styring og overvågning. Udover energibesparelser danner dataanalyse grundlaget for at definere effektivitetsgevinster og forebyggende vedligeholdelsesaktiviteter.

Vores luftstyringssystem letter indsamlingen af højopløsningsdata (10Hz), så du kan trende trykket, flowet og temperaturen for hver maskine, der er udstyret med produktet. Disse data gør det muligt for kunden at måle og overvåge deres aktiver og træffe informerede beslutninger om, hvornår de skal vedligeholde deres maskiner. Brugere kan også videregive dataene til andre tjenester, såsom computeriserede vedligeholdelsesstyringssystemer (CMMS) eller AI-maskinlæringspakker.

Hurtigt investeringsafkast ROI

Med Air Management System er besparelserne typisk små pr. indgreb. Men i løbet af en maskines årlige driftscyklus, ganget med flere maskiner og produktionslinjer, opnåede vores kunde et usædvanligt hurtigt investeringsafkast (ROI).

I alle applikationer, der involverer luftstyringssystemet, er der ikke behov for at få adgang til din maskines PLC. I stedet fungerer systemets nærmest plug & play-karakter med hver maskine individuelt og universelt og kræver kun ét 24 VDC-signal. Digital integration er også let, da en trådløs hub til Air Management System giver dig mulighed for at oprette forbindelse til 10 fjernenheder inden for en radius på 100 m, hvilket giver en mere økonomisk omkostning og reducerede integrationsudgifter.

Klik her for at lære mere om energioptimering med SMC

Dan Ives | Senior Project Engineer, European Technical Centre

Dan kom til SMC's European Technical Center i 2015 og startede med at lede komplekse og ambitiøse udviklingsprojekter vedrørende højhastighedsapplikationer og aggressive miljøer.

Siden 2019 har Dan arbejdet direkte med vigtige SMC-partnere om bæredygtighedsfokuserede strategier og er anerkendt for at drive store internationale programmer og sikre rettidig udvikling af innovative energibesparende teknologier.

I sin fritid nyder Dan at fotografere, sy og bruge så meget tid ude i verden og naturen som muligt.

Vil du være opdateret?

Tilmeld dig vores månedlige nyhedsbrev og få nyheder og mere indhold som dette direkte i din indbakke

 

Følg os

 

Downloadables

 

Måske er du også interesseret i:

 

 Sustainable becomes attainable with SMC
 By Iván Martínez, Industries Manager, SMC Spain
Read more 

 Fast-track your route to lower energy bills
 By Jeff Careless, Business Development Manager – Continuous Improvement, SMC UK
Read more 

SMC can help OEMs develop energy-efficient machines
By Roy Schep, Manager Energy Efficiency, SMC Netherlands
Read more 

Energy efficiency: amplifying the benefits of working at 4 bar
By Marek Strojil, Customised services, SMC Czech Republic
Read more 

Pneumatic cylinders: drive energy efficiency by switching to 4 bar operating pressure
By Séamus Dunne, Actuator Section Technical Manager, SMC European Technical Centre
Read more 

Sænk trykket
Af Andy Still, Industry Projects Manager, Energy, Europa
Læs mere 

SMC har ekspertise i at forstå dine behov

Læs her, hvordan SMC's kunder bringer SMC's produkter til live