Vi er ganske klar over, hvor mange forskellige processer, du har i din branche. Nedenfor finder du de løsninger, der bedst lever op til dine forventninger.
Klik på et af fanebladene:
Enhver applikation, der involverer en varmegenererende anordning, skal have hjælp fra en chiller for at garantere pålideligheden. Emballering involverer flere processer med varmegeneratorer, hvoraf plaststøbning måske er en af de mest følsomme.
Fordelene ved at anvende en chiller er mangeartede og især vigtige i føde- og drikkevarebrancherne. En chiller i specifikke faser i produktionsprocessen giver en mærkbar forlængelse af livscyklus og forbedrer tilfredsheden med det pakkede eller beholderne.
Få fremtrædende løsninger, der forbedrer ydeevne & driftssikkerhed.
Når det drejer sig om hygiejne, rustbestandighed og krav til renhed, går pakkeindustrien ikke på kompromis.
Producenter af fødevarer, drikkevarer eller farmaceutika skal alle sikre sig en pakkeproces uden potentielle forureningskilder. At opnå maksimale hygiejne- og sikkerhedsforhold for produkterne er et kendt krav. Desuden lovgiver internationale organer som FDA i stigende grad omkring dette spørgsmål.
For processer som håndtering & opvarmning af ingredienser, rengøring & afskylning, fyldning, forsegling & kapsling, der er meget følsomme overfor sanitære forhold tilbyder vi en række løsninger, der:
Kort sagt, vores sortiment lever op til de højeste sikkerhedsstandarder, der kræves af din proces.
Få løsninger, der sikrer hygiejnebetingelser for produkt & proces.
Statisk elektricitet er et usynligt fænomen, med meget synlige og kostbare påvirkninger af omgivelserne. I pakkeindustrien kan en af de mest skadelige være afvisningen af slutproduktet for ikke at overholde kvalitetsstandarder (f.eks. produktkontaminering).
Ifølge vores erfaringer kan din proces også komme til at lide under:
Heldigvis kan du nemt neutralisere statisk elektricitet og opnå garanteret kvalitet i proces & produkt.
Hos SMC tilbyder vi en bred vifte af ionizers til næsten enhver emballageringsapplikation som for eksempel krympning, transport, mærkning og pakning.
Viden fra vores erfarne tekniske teams hjælper dig med at sikre en perfekt elektrostatisk balance.
Få løsninger, der garanterer kvaliteten i slutproduktet.
Produktivitet, produktivitet, produktivitet. Det er en af de mest spillede melodier i pakkeindustrien.
Desuden er håndtering af systemer, der skal håndtere tusindvis af enheder i timen - som for eksempel kasserejsere, transportbånd og håndteringsrobotter - ret krævende. Linjer hvor ethvert uforudset eller minimalt stop fører direkte til store økonomiske tab.
Til det formål giver vores løsninger dig ikke bare høj hastighed, der gør dine applikationer i stand til at holde tempoet. De giver dig også pålidelighed, så du undgår systemnedlukning og enhver generel nedetid.
For eksempel lever SMC's løsninger til højhastighed og metalforsegling op til dine produktivitetskrav samtidigt med, at de holder vedligeholdelsestiden nede på et minimum.
Til robotapplikationer har vi vores J-cylindere. Den særlige egenskab ved dem er, at de er meget mere kompakte og meget lettere. Med reduceret pladsbehov der forbedrer din robots cyklustid.
Alt i alt komponenter, der garanterer højhastighed, så du holder produktiviteten i top.
Ønsker om en smart fabrik kræver skræddersyede produkter til overkommelige priser uden at skade kvaliteten. Dette efterlader nu produktionsprocessen på et sekundært niveau. Maskiner tenderer imod at integrere intelligente og nemt tilpassede moduler for at opnå en meget fleksibel produktion. Sammen med e-Vedligeholdelse til Smart Support for hele produktets livscyklus.
Hvordan hænger Pakkeindustri, Industri 4.0, Smarte Fabrikker, Digitalisering, osv., osv., sammen? Ja, vi kan jo starte med, hvordan de nye teknologier er nøglen til at udvikle individuel emballering og de specielle formater, som kunderne forventer.
SMC's bidrag er:
Indfør Smart Fleksibilitet for smarte & fleksible emballeringsløsninger.
Brugen af robotter til emballeringsapplikationer er stigende, og de er inkluderet i applikationer inden for føde- og drikkevarebranchen samt medico. I disse brancher kommer produkterne til et punkt i produktionsprocessen, hvor de vælges, pakkes og palleteres. På dette tidspunkt manipulerer robotter papplader, papkasser eller placerer tunge stakke af kasser på transportbånd for palletering.
Disse processer har vist, at der opstår en betydelig mængde støv, både luftbåren og på flade overflader, hvilket forårsager mange problemer med udstyret. For at undgå disse skader har vi ved SMC fokuseret på miljøbestandige produkter. Vi tilbyder forskellige former for beskyttelse, så de kan fungere ubesværet i støvfyldte (10 til 100 mm) og almindelige omgivelser.
Oplev løsninger, der fungerer ubeværet i støvfyldte miljøer.
Se her hvordan du kan opnå større energieffektivitet uden at gå på kompromis med ydeevnen.
Emballage blev skabt for at levere varer fra producent til forbruger. Men nutidens emballage skal kunne leve op til mere end opbevaring, beskyttelse og forlængelse af holdbarhed.
Fokus på kunderne og de teknologiske fremskridt har udvidet emballagens grundlæggende funktionaliteter. De omfatter nu også kommunikation, reklame og differentiering.
De nye krav såvel som omkostningseffektivitet, lette løsninger, efterspørgsel og de overalt tilstedeværende krav til bæredygtighed har gjort os dygtige til at tilpasse og udvikle os sammen med vores kunders nye behov.
Ikke desto mindre er vores grundlæggende engagement i packaging forblevet uændret.
Termoformning, Fyldning, Forsegling, Krympepakning, Kasserejsning, Conveyortransport, Emballering, Palletering. Disse er nogle af trinene i din proces.
Dette er vores løsninger til hvert trin i din proces og fordelene for dig:
Vi støtter dig igennem hele din proces. Vi støtter dig i hele verden. Vi støtter dig med vores lokale packaging-eksperter. Vi vil hellere end gerne drøfte din løsning med dig.