Nyere maskiner kan stadig forbedres
Selv nyere maskiner bør gennemgås for optimeringsmuligheder. Så stærkt går udviklingen.
Med det store fokus der er på energibesparelser og oppetid, giver det ekstra god mening at overveje nøje - og ofte - hvilke muligheder, der er for optimering af eksisterende løsninger.
Nye enkeltkomponenter fører til besparelser
”Vi ser ofte at man, som bruger af en maskine ”sidder fast” i det valg af komponenter, der er taget fra maskinbyggerens side, da maskinen blev bestilt. Det er sådan set naturligt nok, men ofte er resultatet, at relevante produktnyheder på den måde går kundens næse forbi. Kunderne går glip af de - ofte store – besparelser, der er ved at udskifte nogle enkelte komponenter som for eksempel vakuumkomponenter - også selvom de blot er få år gamle,” siger SMC’s salg- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen.
20 års erfaring med det danske marked
SMC’s danske datterselskab blev grundlagt i 1998 og har igennem årene gentagne gange hjulpet kunder med at optimere på maskiner. Enten i lyset af en egentlig energioptimering eller kundens ønske om at reducere nedetid og samtidigt udnytte de nye egenskaber ved den nyeste generation af komponenter.
Vakuumteknologi udvikler sig specielt hurtigt
Inden for vakuumteknologien går udviklingen så hurtigt, at der selv på relativt nye maskiner er forbedringer at hente blot ved at ændre ved valget af for eksempel sugekopper eller ejektor.
Nyeste vakuumkomponenter fra SMC
Særligt indenfor vakuumudstyr er der kommet mange nye produkter med dertilhørende fordele for kunderne. SMC præsenterer netop nu den sidste nye teknologi indenfor sugekopper – serie ZP3P – en serie af sugekopper, der gør det muligt at ansuge på de lidt mere følsomme overflader såsom film og folie. Vel at mærke uden at filmen suges op i sugekoppen. Dette kan kun lade sig gøre på grund af sugekoppens unikke design
Også indenfor vakuumovervågning er der spændende nyt fra SMC. Den nye serie af digitale monitorer til overvågning af både tryk og vakuum lanceres netop nu. Her er udviklet et helt nyt display, så brugerne nu se den indstillede værdi, den aktuelle værdi samt hvilken udgang, der er aktiv. Alt sammen vises samtidigt i den nye serie af monitorer I/ZSE 20A fra SMC.
Markant nedbringelse af luftforbrug til vakuum
Ligeledes indenfor vakuumejektorer er der godt nyt. Den nye generation af ejektorer giver kunderne meget mere for pengene, samt et utal af muligheder. Samtidigt er netop den nye generation af ejektorer blevet energioptimeret i helt ekstrem grad:
”Vi har med den nye generation af vakuumejektorer nedbragt luftforbruget til vakuum med op til 90%,” siger Henrik Bonde Jespersen.
Med andre ord kan kunderne nu vælge en energirigtig og tidssvarende vakuumejektor med mulighed for indbygget filter, vakuumstat, ventiler for afblæsning osv.
01-05-2018