Ny cirkulationskøler sparer plads
Den nye rack-monterede cirkulationskøler, HRR, fra SMC er designet til brugere, der oplever et pladsproblem. Vedligeholdelse og opsætning er også nemt, da chilleren kan justeres og vedligeholdes, mens den allerede er installeret i racket.
Med den rackmonterede cirkulationskøler imødekommer SMC markedets efterspørgsel efter kompakte chillere, der leverer rigeligt med fremragende funktioner.
Et alt-i-et system giver nem installering
HRR kan monteres i et 19” rack og sparer plads ved at have flere systemer i samme kabinet. Det reducerer opsætningstiden. Indbyggede funktioner som et partikelfilter, bypass-kredsløb, en bypass-ventil og flow-sensor gør installeringen endnu nemmere. Ud over standard er der endda mulighed for at tilvælge et filter, der ioniserer kølevandet.
Vedligeholdelse af HRR er nemt takket være designet med frontadgang. Derved er det muligt at udskifte og justere nøglekomponenter uden at fjerne chilleren fra racket. Selvdiagnostisering lader sig gøre ved visning af op til 23 alarmkoder og tilstande.
Henrik Bonde Jespersen, salg- og marketingchef hos SMC Danmark A/S, fortæller: ”Hos SMC kigger vi altid efter måder, der kan hjælpe vores kunder til en mere optimeret drift. HRR er et godt eksempel på, hvordan fremragende design giver fremragende kvalitet med hensyn til produktivitet og driftssikkerhed.”
Ekstremt driftssikker
HRR er ekstremt driftssikker med en temperaturstabilitet på ±0,1° C. Chilleren har også kapacitet til at generere varme uden behov for et varmeapparat, og tilbyder derved konstant temperaturstabilitet. Dette giver en mere ensartet proces og forbedret kvalitet i slutproduktet.
Cirkulationskøleren fås i en lang række modeller med kølekapacitet i området fra 950W til 2500W (50Hz) og varmekapacitet på fra 200W til 550W (50 Hz). HRR er ideel til en række applikationer, herunder lasersvejsere, laserbearbejdning, lasermarkører, digitale røntgenapparater og elektroniske mikroskoper.
Læs mere om HRR her.
14-02-2020