Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Energibesparende, lydsvag alt-i-en vakuumejektor til robotter

Energibesparende, lydsvag alt-i-en vakuumejektor til robotter

SMC har givet sin populære vakuumejektor/-pumpe en opdatering. Den seneste innovation giver kunderne endnu flere fordele med hensyn til plads, energi, vedligeholdelse og støj.

Den førende udbyder af automatiseringsløsninger SMC udvikler fortsat komponenter, der gennem innovation og design forbedrer effektiviteten i produktionen. Et af de nyeste produkter, der viser fordelene ved denne tilgang, er den populære vakuumejektor.

Den nye vakuumkomponent er designet med fleksibilitet i tankerne og udskiftes lige over med den foregående model, der har samme monteringshøjde og portstørrelser. Derudover bibeholdes de originale energibesparende funktioner, inklusive en digital trykafbryder, der reducerer luftforbruget med op til 90 procent og en to-trins ejektor, der øger flowet med op til 50 procent, mens udgifterne til den dyre trykluft reduceres.

Nyt design giver nemmere hverdag

Det nye design har imidlertid en række forbedringer, der giver brugerne en nemmere hverdag med øget effektivitet. For eksempel er kontrolventilen blevet integreret i konstruktionen. Det reducerer monteringsfejl eller faldende komponenter, når filterhylsteret udskiftes. Og den lange låsemøtrik leveres som standard, hvilket forbedrer styringen af den ​​nål, der justerer afbrydelse af luftforsyningen.

DIN-skinne giver SMC’s kunder en nem montering af den ny vakuumejektor, og nem eftermontering i form af udskiftning og opgradering af komponenter i ejektoren/manifolden. Som for eksempel til de nyeste vakuumstater.

Miljøpåvirkning i den rigtige retning

Henrik Bonde Jespersen salg- og marketingchef hos SMC Danmark fortæller: “Den ny vakuumejektor ZK2-A leverer alle fordelene fra det originale alt-i-en-design - med integrerede komponenter og reducerede ledninger. Det gør ejektoren usædvanligt let og kompakt. Denne seneste version er imidlertid forbedret med en yderst effektiv lyddæmper og en op til 20% forbedret flowrate. Så man kan se frem til et endnu sundere arbejdsmiljø, endnu højere fleksibilitet og endnu større energibesparelser.”

Især egnet, hvor pladsen er trang

Vakuumejektorens konstruktion gør den til en ideel komponent til forskellige applikationer, såsom pakning og udpakning eller transport- og conveyorbånd. Den er især egnet, hvor pladsen er trang på det omgivende udstyr eller til at bevæge robotter, hvis der er begrænset plads til ejektoren.

10-11-2020