Den alsidige luftflowmåler
En PF3A flowmåler giver dig overblikket over jeres luftforbrug.
Med PF3A flowmåleren tilbyder SMC en intelligent løsning til monitorering af luftforbrug.
PF3A flowmåleren fås i mange varianter for at passe direkte ind i applikationerne.
Udvikling med sans for detaljen ligger SMC meget på sinde, og med PF3A har SMC opnået at reducere tryktabet med op til 75% i forhold til tidligere versioner.
Herudover tilbydes PF3A med drejbart 3-farvet display så lokal udlæsning af informationer er muligt.
PF3A-serien er ideel til måling af luftforbrug på hovedlinjen fra kompressoren, men også på den enkelte maskine, da der tilbydes flowområder fra 30 til 12000 l/min.
Hold øje med den dyre trykluft
Trykluft er dyrt at producere, hvilket gør det så vigtigt at holde et øje med om ens forbrug måske er stigende grundet utætheder eller uhensigtsmæssig brug af trykluft i produktionen.
Flowmåleren PF3A tilbydes både med digitale- og analoge udgangssignaler.
Displayet på PF3A kan indstilles således, at hvis flowet overstiger en forudindstillet værdi, vil tallene skifte farve til rød, så maskinoperatøren bliver gjort opmærksom på, at luftforbruget er højere end planlagt.
Features:
Størrelser: 1”, 1½” og 2”
Medier: Luft og nitrogen.
Applikationer: Overvågning af hovedlinjen fra kompressor, separat maskinovervågning, etc.
- Alsidig luftflowmåler til mange formål
- Drejbart display med flere farver
- Mange forskellige udgangssignaler
- Lavt tryktab grundet smart konstruktion
- Bredt flowområde.
Find mere om PF3A i det digitale produktkatalog.
16-06-2020