Et fremragende valg blandt magnetventiler
VXD magnetventilen er et fremragende valg, hvis du skal åbne og lukke for medier i tryksatte systemer.
Med VXD magnetventilen får SMC’s kunder en høj grad af fleksibilitet med mange elektriske tilslutningsmuligheder og ventilmaterialer.
Den pilotstyrede 2-ports magnetventil, VXD, er 7% mindre end tidligere modeller, men giver stadig kunderne store fordele. VXD-serien lever op til SMC's forpligtelse til at udvikle innovationer, der giver kunderne energibesparelser: Ventilen er ikke kun mere kompakt, men bruger også mindre strøm.
VXD-serien er ideel til luft-, vand- og olie-applikationer, lige fra industrivaskemaskiner til olieføringer i procesindustrien.
Den fås i en lang række materialer – resin, aluminium, messing og rustfast stål - og tilbydes også i affedtede versioner.
Montering er simpel, da for eksempel luftversionen tilbydes med indbyggede push-in fittings.
Andre funktioner inkluderer en gummipakning som reducerer ventilens driftsstøjniveauer, og takket være en smart indvendig konstruktion sikres lang levetid.
Features:
Størrelser: 1/4” til 2”
Medier: Luft, vand, olie, etc.
Applikationer: Trykluftsystemer, vandforsyning, smøresystemer, etc.
- Alsidig magnetventil til mange formål
- Kompakte ventiler med store flowmængder
- Høj tæthed grundet smart spolekonstruktion
- Mange elektriske tilslutningsmuligheder
- Fås i mange materialer såsom resin, messing og rustfast stål.
Læs mere i SMC's digitale produktkatalog: www.smcdk.com
19-05-2020