SMC rammer plet med ny ioniseringsenhed
Sigt. Skyd. Neutraliser. SMC har designet en ny, let og handy blæsepistol, der hurtigt og effektivt neutraliserer statisk elektricitet i forskellige produktionsfaser.
Udfordringerne med statisk elektricitet - når det kommer til problemer med produktion og produktkvalitet - er med SMC’s nye ioniseringspistol taget under ”kærlig” behandling.
Denne nyeste løsning fra SMC er nok lille i størrelse, men anselig i virkning, idet den neutraliserer statisk elektricitet på under et halvt sekund. Indbygget arbejdslys hjælper brugeren til en hurtig og effektiv afladning af emnet.
Alsidig og luftbesparende
Den nye blæsepistol med iongenerator er utroligt alsidig. Den har to funktioner - kontinuerligt og pulserende pust. Det giver både mulighed for kontinuerlig ionisering mens det med puls-funktionen er muligt at spare på den dyre trykluft. En timer styrer udløseren, hvilket gør det endnu nemmere at styre forbruget af trykluft.
Mindre bøvl i produktionen
Den samlede produktionsproces bliver væsentligt forbedret takket være den valgbare blæsefunktion, der sammen med de mange indstillingsmuligheder gør det nemt at justere og tilpasse blæsepistolen til mange forskellige opgaver.
Brugervenlighed i højsædet
Blæsepistolen med iongenerator er brugervenlig og let. Med en vægt på kun 200 g kan den holdes ergonomisk korrekt i længere tid ad gangen. Den har et integreret højspændingsmodul og en udløser, der kun kræver lidt kraft for at aktiveres.
Salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC siger: “I visse brancher og på bestemte årstider kan statisk elektricitet opleves som en reel belastning i produktionsprocessen, og det kan være en udfordring at neutralisere det. Men SMC’s nye blæsepistol med iongenerator puster eventuelle problemer væk hurtigt, præcist og effektivt. Den innovative løsning har brugeren i tankerne, og som ethvert stykke godt håndværktøj ligger den godt i hånden.”
Nem og hurtig vedligeholdelse
Endnu en fordel ved den nye blæsepistol med iongenerator er, at den er nem at vedligeholde og holde i optimal stand takket være de grønne og røde lysdioder, der indikerer status. Derudover sikrer selve designet, at rengøring foretages hurtigt og nemt. Det er samtidigt muligt at udskifte elektroden og dermed forlænge blæsepistolens levetid.
For mere information om det nye våben i kampen mod statisk elektricitet kig i SMC’s online produktkatalog.
09-02-2021