SMC's nyeste magnetventil er til barske miljøer
Den seneste magnetventil fra SMC, JSX-serien, er konstrueret til at modstå ugunstige miljøer med behov for at kontrollere on/off på luft, vand eller olie. Derudover glimrer den ved at have et meget lavt strømforbrug.
Hus og spole på den nye magnetventil er udført i rustfrit stål, hvilket gør ventilen perfekt til for eksempel fødevareproduktion. Det rustfrie ydre forlænger levetiden betydeligt. Ventilen er desuden godt beskyttet mod indtrængen af fugt, da de opfylder kapslingsklasse IP67.
En mere energirigtig magnetventil
Andre fordele ved den nye magnetventil inkluderer en forbedret spolekraft. Kraften er øget med 10 % sammenlignet med ventilens forgænger, mens strømforbruget er reduceret med 14 %.
Salgs- og marketingchef Henrik Bonde Jespersen fra SMC Danmark fortæller: ”Vi forstår de miljømæssige udfordringer, vores kunder står overfor både på eget fabriksgulv og udenfor, så vi søger til stadighed måder at hjælpe dem med at opnå større produktivitet og energieffektivitet. JSX er et godt eksempel på SMC’s designinnovation og er en fantastisk tilføjelse til SMC’s udbud af magnetventiler.”
Nem at arbejde med
I designet af den nye magnetventil er indarbejdet yderligere fleksibilitet, der letter monteringen af ventilen. Noget som ellers er notorisk tidskrævende, men som går væsentligt nemmere takket være spolens mulighed for fri rotation.
For mere information om JSX, kig i SMC's online produktkatalog.
10-02-2021