Spolen på JSXD er udført i rustfast stål og giver sammen med IP67-kapslingen en ventil med lang levetid og reduceret risiko for produktionsstop selv i barske miljøer. Et robust alternativ til on/off-styring af for eksempel luft, vand eller olie.
Elektrisk tilslutning sker via DIN-stik, M12-stik, indstøbt kabel eller rørtilslutning og for at forenkle installation og kabelføring kan spolen drejes 360 grader.
Ventilhuset er fremstillet af bronze, messing, aluminium eller rustfast stål og JSXD fås i syv størrelser med et væskeflow på 10 til 2.200 liter/min og portstørrelser mellem 1/4 og 2". Som pakningsmateriale fås NBR, FKM eller EPDM, hvilket betyder, at ventilerne kan anvendes med en lang række forskellige procesmedier.
- Med JSXD udvider vi sortimentet af robuste 2-portsventiler og kan tilbyde en ventil med lang levetid til meget høje flow. Dermed dækker vi endnu flere applikationer med vores mest modstandsdygtige procesventiler, siger Claus Rathje, produktsalgschef hos SMC.
Læs mere om JSXD på SMC’s hjemmeside.
31-01-2022