Den alsidige flowmåler til vand
En PF3W flowmåler giver dig overblikket over jeres vandforbrug.
Med PF3W flowmåleren kan SMC tilbyde en intelligent løsning til monitorering af vandforbrug.
PF3W flowmåleren tilbydes i mange varianter for at passe direkte ind i vores kunders applikationer. Udvikling med sans for detaljen ligger SMC meget på sinde, og med PF3W har man opnået en kompakt flowmåler med mange lækre detaljer, blandt andet drejbart 3-farvet display så lokal udlæsning af informationer er muligt.
PF3W serien kan bruges til måling af vandforbrug på hovedlinjen fra vandværket, men også til at monitorere at der er tilstrækkeligt kølevand til en maskine. Vand er en ressource som vi ikke har uendelige mængder af, hvilket gør det så vigtigt at holde et øje med om ens forbrug måske er stigende grundet utætheder eller uhensigtsmæssig brug af vand i produktionen.
Flowmåleren PF3W tilbydes både med digitale- og analoge udgangssignaler og har flow områder fra 0,5 til 250 l/min.
Displayet på PF3W kan indstilles således, at hvis flowet overstiger en forudindstillet værdi, vil tallene skifte farve til rød så maskinoperatøren bliver gjort opmærksom på at vandforbruget er højere end planlagt.
Features:
Størrelser: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼” og 1½”
Medier: Vand, vandige opløsninger, ethylenglycol.
Applikationer: Overvågning af hovedlinjen fra vandværk, kølevandsovervågning, etc.
- Alsidig vandflowmåler til mange formål
- Drejbart display med flere farver
- Mange forskellige udgangssignaler
- Kompakt konstruktion
- Bredt flowområde
06-04-2021