Det kompakte valg fra SMC
Når det skal være kompakt, er VDW magnetventilen det perfekte valg.
Med VDW magnetventilen får SMC’s kunder en meget kompakt magnetventil, hvor der ikke er gået på kompromis med ydeevnen.
Den direkte styrede 2-ports magnetventil, VDW, er mindre end tidligere modeller, men giver stadig kunderne store fordele. VDW-serien viser SMC’s evne til at tænke nyt, ved at have udviklet en ventil som ikke bare er meget kompakt og meget let, men som stadig giver kunderne alle de fordele SMC magnetventiler normalt giver, højt flow, lav spoleeffekt og lang levetid.
VDW-serien er ideel til luft-, vand- og olieapplikationer og grundet den kompakte størrelse især egnet til analyseapplikationer.
Den fås i en lang række materialer – resin, aluminium, messing og rustfast stål - og tilbydes også i affedtede versioner.
Montering er simpel, da ventilerne kan tilbydes med indbyggede push-in fittings.
Andre funktioner inkluderer en gummipakning som reducerer ventilens driftsstøjniveauer. Takket være en smart indvendig konstruktion sikres lang levetid.
Features:
Størrelser: M5, 1/8”, push-in Ø3,2 mm, Ø4 mm og Ø6 mm
Medier: Luft, vand, olie, etc.
Applikationer: Analyse apparater, trykluftsystemer, vandforsyning, smøresystemer, etc.
- Alsidig kompakt magnetventil til mange formål
- Høj tæthed grundet smart spolekonstruktion
- Fås til mange forskellige spændinger
- Lavt effektforbrug
- Tilgængelig i mange materialer såsom resin, messing og rustfast stål.
Læs mere om VDW i SMC's online produktkatalog.
26-01-2021