Den kompakte luftaktiverede sædeventil fra SMC
Er pladsen trang, er VNB sædeventilen fra SMC det naturlige valg.
Med VNB sædeventilen tilbyder SMC en kompakt luftaktiveret ventilløsning.
Den luftaktiverede sædeventil, VNB, giver kunderne mange fordele. Fra SMC’s side er der især lagt vægt på at udvikle en mere kompakt ventilløsning end man normalt er vant til med skråsædeventiler. Foruden den kompakte størrelse tilbydes også en del andre fordele. VNB-ventilerne kan blandt andet tilbydes med indbygget pilotventil, så man sparer både indkøb og montage af denne.
VNB-serien kan bruges til mange forskellige medier såsom luft-, vand- og olie-applikationer, etc.
Ventilerne tilbydes i materialerne aluminium, bronze og rustfast stål, så der er mulighed for at vælge lige det materiale som passer til ens applikation.
Features:
Størrelser: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½” og 2”
Medier: Luft, vand, olie, etc.
Applikationer: Trykluftsystemer, vandforsyning, smøresystemer, tømmefunktioner etc.
- Alsidig kompakt sædeventil til mange formål
- Fås med indbygget pilotventil
- Mange forskellige størrelser
- Høj intern tæthed grundet gummimembran
- Tilgængelig i aluminium, bronze og rustfast stål.
Se flere detaljer i SMC's online produktkatalog.
11-05-2021