Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

Soft Start-up Valve - AV-A

Smooth in your consumption

  • Prevent accidents caused by uncontrolled movements or inadvertent air supply problems - Soft start-up function and optional lockout mechanism
  • Connect it to your FRL unit - Modular connection type
  • Lower your consumption - Very reduced power consumption: 0.35 W
  • Prevent air leakage - No air flow when the main valve is switched.

Flere egenskaber og funktioner

  • Flow rate up to 11908 l/min (ANR)
  • Optional built-in silencer
  • Operating pressure range: 0.2 to 1.0 MPa
  • IP65 enclosure.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.