Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Produktkatalog

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock
Dette billede stemmer muligvis ikke overens med din valgte konfiguration.
Klik på 3D Preview-ikonet nedenfor for at se dit nøjagtige valg.
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximum stroke 2000 mm.
  • Auto switch capable.

Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Beslægtede produkter