Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

AS-R & AS-Q hastighedsreguleringsventiler

Opnå besparelser

Har dine aktuatorer et tilbageslag uden belastning? Hvad hvis det faktisk kunne sænke dine omkostninger?

AS-R-serien er udviklet præcist til det: Ved at fastsætte tilbageslagstrykket til en indstillingsværdi opnås op til 30% reduktion af luftforbruget. På den anden side garanterer AS-Q-serien hurtigere trykladning.

I det væsentlige er begge hastighedsregulatorer udarbejdet til at regulere aktuatorernes hastighed på en energieffektiv måde.

Med SMC's luftbesparende hastighedsreguleringsventiler kan du:

  • Sænke dit luftforbrug - Reducer trykket på tilbageslaget (indstillet til 0,2 MPa)
  • Nemt ændre hastighed - Juster blot cylinderhastigheden efter dine behov
  • Opretholde din produktivitet - Ingen forsinkelse i svartiden.

 

Se selv, hvordan du kan "Opnå besparelser" med AS-R og AS-Q hastighedsreguleringsventilerne:

Er det, hvad du har brug for?

Besøg vores online produktkatalog og få alt du har brug for til at bygge din egen løsning: Lagertilgængelighed, 3D-modeller, CAD-filer, driftsmanualer, datablade og meget mere.

AS-R & AS-Q relateret information

Se selv, hvordan med AS-R & AS-Q du "Sparer på dit trykluftforbrug"