Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

AS-A & AS-FS

Kontroller din cylinders hastighed. Nemmere. Hurtigere.

Push-lock? Hvad er det du får?

En unik mekaniske i drøvlekontraventilerne AS-A & AS-FS, der er designet til at nedsætte din opstillingstid. Gennemsnitligt har du kun brug for 8 sekunder - uden værktøj - til at indstille dine cylinderes hastighed. Desuden leveres AS-FS med indikator i toppen. Dette giver dig mulighed for hurtigt og sikkert at opnå ens indstillinger - hver gang. Derved får du en endnu lavere opstillingstid og en større driftssikkerhed.

Drøvle-kontraventilerne kan anvendes i de fleste applikationer til industriel automation: Fås som vinklet, universel eller in-line, med meter-in og meter-out konstruktion, i rustfrit stål og forskellige størrelser. Alle disse egenskaber giver dig - sammen med den integrerede lynfitting - nemmere og hurtigere montering og justering. Enkeltheden og fleksibiliteten bag disse 2 serier af hastighedsreguleringsventiler er det, der gør det: "Nemmere. Hurtigere".

Se de fordele du får med drøvle-kontraventilerne AS-A & AS-FS til din applikation her:

Indsæt, juster og lås - Synlig skala & Integreret lynfitting
Forbedrer kvaliteten i din proces & Sætter indstillingen op i fart - Opnå ens indstillinger hurtigt og sikkert - hver gang
Monteres som du vil - Mulighed for mange konfigurationer og størrelser.
 

Er dette produktet, du har brug for?

Besøg vores online produktkatalog og få alt du har brug for til at bygge din egen løsning: Lagertilgængelighed, 3D-modeller, CAD-filer, driftsmanualer, datablade og meget mere.

Se selv hvordan du med AS-A & AS-FS “Kontrollerer din cylinders hastighed. Nemmere. Hurtigere.“