Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Magnetventiler med resttrykaflastning

Fokus på din sikkerhed

Når du har brug for overensstemmelse med ISO 13849-1. Eller du har brug for at implementere en sikker afledning af lufttrykket i nødstilfælde?

Overvågningsventiler er den nemmeste og sikreste måde at gøre det på. De kan integreres i sikkerhedssystemet for at opnå en risikoreduktion på maskinen.

Helt konkret kan du med SMC's sikkerhedsventiler:

  • Føle dig sikker, overholde ISO 13849-1 - Automatisk kontrol af hovedventilposition, redundant system og blød opstart
  • Lette konstruktionen af din sikkerhedsfunktion - SMC's ventildata er integreret i det gratis SISTEMA-program
  • Reagere hurtigt - Optimal svartid og høj aflastningshastighed.

Sikkerhedsventiler, relateret information

Se selv, hvordan SMC HAR FOKUS PÅ DIN SIKKERHED

Sikkerhedsventiler fra SMC

Kig i vores produktsortiment, og vælg den ventil, der passer bedst.