Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC

Pressostater, tryktransmittere, vakuumstater & vakuumtransmittere

Når du vil mere end føle dig frem

SMC's flowsensorer, tryktransmittere, pressostater & vakuumstater kan anvendes til alle almindelig automationsprocesser. Også i vigtige brancher som fødevarer og elektronik.

Pressostater & Vakuumstater

Sensorer med display og fjernadgang

Indbygget display

Find produkter du kan tage i brug i dag, og som også er klar til dit fremtidige behov.

Fjernadgang

I områder der er farlige, når værktøjer kører, når operatøren ikke har behov for at se værdierne på en skærm lige ved siden af applikationen, eller når der er brug for en transmitter på et svært tilgængeligt sted - under disse betingelser kan du måske benytte en patron tryktransmitter uden display.

Tag et kig i oversigten med PSE patrontryktransmittere og find den transmitter, der løser din opgave.

Flowsensorer

Flowmålere til luft, vand & kemikalier

Til luft

Integrer en flowsensor i dit trykluftsystem og monitorer dit reelle luftforbrug.

Til væske

Kommunikerer du via IO-Link? Det gør vi også. Få styr på de mange sensorer og transmittere i hele produktionen.

Er det det her, du har brug for?

Besøg vores online produktkatalog for at få alt, hvad du har brug for til at konstruere din løsning: Lagerstatus, 3D-model, CAD-fil, driftsmanual, datablad og meget mere.

Se selv, hvorfor SMC's sensorer & transmittere er det kloge valg, "Når du vil mere end føle dig frem"

Har du brug for at kende status på dit anlæg?

Det kan vi godt hjælpe dig med.

Kun ved at vide, hvad der - på et hvilket som helst tidspunkt - sker på dine maskiner, vil du kunne de træffe beslutninger, der giver dig øget produktivitet og effektivitet i dine processer. Man kan nemlig ikke styre det, man ikke ved. Er du enig?

Anlæg, der udnytter data, kan optimere deres processer gennem øget effektivitet og - naturligvis - produktivitet. På den måde bliver alle slags sensorer en uundværlig og allestedsnærværende kilde til værdifuld information.

Behovet for sensorer og transmittere er lige så stort som det sortiment af vakuumstater, pressostater, flowmålere og tryktransmittere, vi kan hjælpe dig med for at imødekomme netop det behov, som du har:

  • Forvent et varieret udvalg - Bredt sortiment til et bredt udvalg af væsker
  • Gør overvågning nemmere - 3 skærme med 2 farver til at identificere den indstillede værdi
  • Nemme at programmere - 3-trinsindstilling: Programmering kan foretages i 3 enkle trin
  • Få mere ud af din sensor - Avancerede funktioner til øget funktionalitet og lettere betjening.