Min konto
×
Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.
<ul><li>Electrical entry: Grommet.</li><li>Application Load: 24V DC Relay/PLC.</li><li>Load current: 6 to 40mA.</li><li>Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G.</li></ul>
Konfigurer dit produkt
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
Tilgængelighed: Venligst spørg os om lagerstatus.
Klik her
for andre varianter, der normalt er på lager eller
Kontakt SMC
For yderligere hjælp
-
$configurationSummary
-
$projectInformation
Udskriv eller gem pdf-rapporten nedenfor og kontakt SMC for et tilbud eller yderligere oplysninger.
Udskiftning af stempelstangsende