Produktvalg
×

Gå til detaljer
Varenummer

Min konto

×

Velkommen til SMC's eShop!
Har du spørgsmål eller brug for hjælp kan du klikke her. Hjælp til eShop.

Online produktkatalog

Process Pump - PA

Ensure reliable movement

  • Achieve a durable and robust product – Service life of 50 million cycles or more
  • Save energy – Reduction of air consumption by up to 53%
  • Easy to clean – No sliding parts in wetted areas, reducing particle generation.

Flere egenskaber og funktioner

  • Discharge rate up to 63 l/min
  • Suction lifting range (dry) up to 2 m
  • No sliding parts in wetted areas
  • Compact and lightweight.

Produktudvalg

Trin 1: Vælg den produktvariant, du har brug for:

Reset filtre og vælg andre produktegenskaber for at konfigurere en anden variant.