SMC Austria präsentiert Wireless-Lösungen auf dem Automation Forum Wien 2026
Drahtlose Kommunikation eröffnet neue Möglichkeiten für die industrielle Automatisierung. Auf dem Automation Forum Wien 2026 präsentiert SMC Austria am 30. September 2026 innovative Wireless-Lösungen, die den Verkabelungsaufwand reduzieren, die Flexibilität von Maschinen und Anlagen erhöhen und den Weg zu einer vernetzten Produktion ebnen. Besucherinnen und Besucher können die Technologien live erleben und sich mit den Expertinnen und Experten von SMC Austria über konkrete Einsatzmöglichkeiten austauschen.
Unter dem Motto „Drahtlos Daten erfassen. Transparent produzieren“ zeigt SMC Austria, wie moderne Wireless-Technologien neue Freiheiten in der industriellen Automatisierung schaffen. Der Verzicht auf aufwendige Verkabelungen vereinfacht die Installation und Nachrüstung von Maschinen, reduziert Wartungskosten und erhöht gleichzeitig die Flexibilität von Produktionsanlagen. Die drahtlose Kommunikation ermöglicht eine zuverlässige Übertragung von Prozessdaten und schafft die Grundlage für eine transparente, datenbasierte Produktion.
Am SMC Messestand erwarten die Besucherinnen und Besucher praxisnahe Demonstrationen, die den Einsatz der Wireless-Lösungen in realen Anwendungen veranschaulichen. Die Expertinnen und Experten von SMC Austria stehen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung und zeigen, wie sich die Technologien nahtlos in bestehende Automatisierungskonzepte integrieren lassen.
Über das Automation Forum Wien 2026
Das Automation Forum Wien 2026 bringt Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Automatisierung zusammen, um aktuelle Trends, Best Practices und Innovationen zu diskutieren. Das Veranstaltungsformat verbindet Fachkongress, Expo Area und Networking und bietet mit Keynotes, Live-Demonstrationen und Breakout-Sessions zahlreiche Möglichkeiten zum Wissensaustausch und zur Vernetzung.
SMC Austria lädt alle Interessierten herzlich ein, das Unternehmen am 30. September 2026 an Stand 2 zu besuchen und die Potenziale moderner Wireless-Automatisierung live zu erleben:
Automation Forum Wien
2026 30.09.2026, 10-20 Uhr
STAGE 3, Lilienthalgasse 6, 1030 Wien
https://automation-forum.at/

Bildtext: SMC Serie EXW1/EX600-W Wireless System – das drahtlose Feldbussystem bündelt Informationen zentral und ermöglicht eine Kommunikation über Distanzen von bis zu 100 Metern.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Über SMC Austria: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.
25.08.2026