Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Präzision in der Mediensteuerung: Warum 2/2-Wege-Ventile unverzichtbar sind

In der industriellen Automatisierung gibt es Komponenten, die zwar unscheinbar wirken, aber für die Zuverlässigkeit ganzer Prozesse entscheidend sind. 2/2-Wege-Ventile gehören genau in diese Kategorie. Sie übernehmen die Aufgabe, den Durchfluss von Medien wie Luft, Wasser, Öl oder Dampf präzise zu steuern – und das in Anwendungen, die von der Lebensmittelproduktion bis zur Werkzeugmaschinenindustrie reichen.

Die Anforderungen an diese Ventile sind hoch: Sie müssen nicht nur robust und langlebig sein, sondern auch unter extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten. Ob aggressive Chemikalien, hohe Temperaturen oder hygienisch sensible Medien – für jede Herausforderung gibt es die passende Lösung. Die Auswahl reicht von direkt betätigten Magnetventilen für schnelle Schaltvorgänge bis hin zu pilotgesteuerten Varianten, die mit minimalem Energieverbrauch große Durchflüsse regeln. Pneumatisch betätigte Ventile wiederum sind die erste Wahl, wenn externe Steuerluft verfügbar ist oder besonders hohe Drücke beherrscht werden müssen.

Vielfältig wie die Anwendungsgebiete
SMC als führender Hersteller bietet hier ein breites Portfolio. Serien wie JSX (direkt und pilotgesteuerte Magnetventile für Luft, Wasser und Öl), VXEZ (pilotgesteuerte Ventile ohne Mindestdifferenzdruck in Energiesparausführung) oder LVM/LVMK (medientrennende Ventile für chemische Flüssigkeiten) decken nahezu alle Anforderungen ab. Für Hochdruckanwendungen für Wasser bis 100 bar stehen Lösungen wie die Serie JSXH-X2 bereit, während das Schrägsitzventil JSB speziell für Dampf entwickelt wurde.

Material und Konstruktion spielen dabei eine Schlüsselrolle. Gehäuse aus Edelstahl oder Fluorkunststoff bieten hervorragenden Korrosionsschutz, während Dichtungen aus FKM, EPDM oder PTFE für chemische Beständigkeit und Temperaturstabilität sorgen. So lassen sich Ventile exakt auf die Anforderungen der jeweiligen Branche abstimmen – sei es die Pharmaindustrie, die Wasseraufbereitung oder Landwirtschaft.

Den heutigen Herausforderungen gewachsen
Neben der reinen Funktionalität rücken heute auch Aspekte wie Energieeffizienz und Sicherheit in den Vordergrund. Energiesparausführungen mit Niederwatt-Technologie reduzieren den Stromverbrauch, während Schutzarten bis IP67 für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet sind. Kurze Ansprechzeiten und geringe Leckagewerte erhöhen die Prozesssicherheit und ermöglichen den Einsatz in Hochfrequenzanwendungen.

Die Vielfalt von verfügbaren SMC Lösungen zeigt: 2/2-Wege-Ventile sind weit mehr als einfache Schaltelemente. Sie sind integraler Bestandteil moderner Automatisierungskonzepte und tragen entscheidend dazu bei, dass industrielle Prozesse effizient, sicher und nachhaltig ablaufen. Wer hier auf Qualität setzt, investiert in die Zukunft seiner Produktion.

Überall, wo mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf gearbeitet wird, kommen Prozessventile zum Einsatz.

Abbildung: Überall, wo mit Flüssigkeiten, Gasen oder Dampf gearbeitet wird, kommen Prozessventile zum Einsatz.

Medienventile von SMC Medienventile von SMC Medienventile von SMC Medienventile von SMC

 

Abbildung: Medienventile von SMC lassen sich einfach an die individuellen Anwendungen anpassen.

Copyrights: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)

28.08.2026