Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Lange sauber bewegen: Zylinder der Serie HF2A-CG5 punktet mit verbessertem Clean Design und höherer Lebensdauer

Lange sauber bewegen: Zylinder der Serie HF2A-CG5 punktet mit verbessertem Clean Design und höherer Lebensdauer

Ob Verzehr von Nahrungsmitteln oder Einnahme von Arzneimitteln: Damit beides unbedenklich erfolgen kann, gelten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders hohe Hygienevorschriften. Komponenten wie Zylinder müssen daher für die dort regelmäßig stattfindenden Reinigungsvorgänge geeignet sein. Mit der neuen Serie HF2A-CG5 von SMC erhalten Anwender dazu einen noch einmal deutlich verbesserten Antrieb. Dafür sorgen u.a. die optimierte Konstruktion im Clean Design, wasserdichte Dichtungen und Materialien, die mit den Anforderungen der FDA und der EU konform sind, sowie ein hoher Korrosionsschutz. Zudem verfügt der neue Zylinder über hohe Leistungskennziffern und ist problemlos gegen die Vorgängerserie CG5-S austauschbar.

Regelmäßige Reinigungsintervalle, etwa mit Strahlwasser, sind bei Anwendungen zur Verarbeitung von Lebens- oder Arzneimitteln unvermeidbar. Sowohl die hohen Hygienevorschriften als auch die stets erforderliche hohe Produktivität stellen umfassende Anforderungen an Komponenten für die Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse. Mit der Serie HF2A-CG5 bietet SMC dafür nun einen Zylinder aus rostfreiem Stahl mit pneumatischer Endlagendämpfung, der ein neues Niveau in Sachen Hygiene und Haltbarkeit erreicht: So überzeugt er durch die noch einmal verbesserte Konstruktion im Clean Design und Materialien, die nach den wichtigsten internationalen Normen konform sind. Anwender profitieren zudem von zahlreichen Montageoptionen, verschiedenen Hüben, Kolbengrößen und umfassenden Zubehöroptionen. Nutzer der Vorgängerserie CG5-S können diese einfach durch die neue Serie austauschen.
 

Sauber, langlebig und normkonform

Beim doppelwirkenden Zylinder mit einseitiger Kolbenstange der Serie HF2A-CG5 sind alle metallischen Bauteile aus rostfreiem Stahl gefertigt, was einen hohen Korrosionsschutz gewährleistet. Dabei ist die Konstruktion – von der Grundausführung bis zur Ausführung mit Bohrung für Gegenlager – im Clean Design konzipiert: Der reduzierte Durchmesser der Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige Außenfläche, und die eckige Bauform wurde abgerundet. In der Grundausführung sind bei der Lieferung zusätzliche Stopfen zur Abdeckung nicht genutzter Montagegewinde enthalten. Die so insgesamt realisierte glatte Oberfläche erschwert es Schmutz, Staub, Wasser oder Reinigungsmitteln, anzuhaften. Parallel dazu wird die Reinigung erleichtert. Zusätzlich ist die Bauweise dank der Kombination der verwendeten Dichtungen (Abstreifer und Schmutzabstreifer, Kolbenstangen- und Zylinderrohrdichtung) wasserfest. Die Serie HF2A-CG5 besitzt damit im Vergleich zur Vorgängerserie CG5-S nach SMC Testbedingungen eine vierfache Lebensdauer in Umgebungen, in denen sie mit Wassertropfen in Berührung kommt – ein klarer Pluspunkt für lange Produktivität.

Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bieten die blauen FKW-Abstreifer optimale Voraussetzungen: Sie erfüllen nicht nur die Anforderungen der US-amerikanischen FDA, sondern entsprechen auch der EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Damit sind sie uneingeschränkt für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet – ebenso wie das eingesetzte NSF-H1-zertifizierte Schmierfett.

Ein weiteres Plus: Das laserbedruckte Produktetikett ermöglicht eine eindeutige Identifikation und ist hygienischer als herkömmliche Klebeetiketten, weil es sich nicht ablösen kann. Optional kann der Zylinder zudem mit wasserfesten, elektronischen Signalgebern der Serie D-F6 von SMC bestückt werden.
 

Sanft, leistungsstark und flexibel

Dank der pneumatischen Endlagendämpfung gelingt ein sanfter Stoppvorgang, welcher für eine Geräuschreduktion sorgt. Die Serie HF2A-CG5 ermöglicht Standardhübe von 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 mm beim Kolben-∅ von 20 mm und zusätzlich 250 und 300 mm bei den Kolben-∅ von 25, 32 und 40 mm.

Anwender profitieren zudem von einem hohen Maß an Flexibilität. Zur Montage stehen unterschiedliche Befestigungselemente zur Verfügung – darunter Kolbenstangenmutter (Standardausführung), Gelenkkopf, Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsring, Fußbefestigung, Gegenlager sowie Flansch vorne oder Kopfflansch. Dank der flexiblen Montagemöglichkeiten können Anwendern der bestehenden Serie CG5-S problemlos auf die neue Serie HF2A-CG5 umsteigen.

 

Abbildung: Der neue Zylinder der Serie HF2A-CG5 mit einstellfreier pneumatischer Endlagendämpfung (im Bild: Grundausführung) ist dank des zusätzlich optimierten Clean Designs noch besser geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie – und verfügt zudem über eine höhere Lebensdauer. 

Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

15.01.2026