Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

SMC Serie LQ3: Das Fitting, das Sicherheit neu definiert

Wenn aggressive Chemikalien durch eine Anlage fließen, entscheidet das kleinste Glied über Sicherheit und Effizienz: das Fitting. Mit der Serie LQ3 setzt SMC neue Maßstäbe – dicht, zuverlässig und unkompliziert.

Fittings sind die kritischen Verbindungsstücke in Anlagen, durch die aggressive Säuren, Basen oder andere gefährliche Chemikalien transportiert werden. Leckagen gefährden nicht nur die Gesundheit der Mitarbeitenden, sondern können auch immense materielle Schäden verursachen – von hochkonzentrierter Flusssäure bis hin zu Schwefel- oder Ammoniaklösungen.

Die Kontrolle und Wartung herkömmlicher Fittings sind zeitaufwendig: Jeder Schlauch, jedes Ventil und jede Pumpe – sie alle müssen regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden. Ein Mangel an dieser Stelle kann fatale Folgen haben.

 

SMC LQ3: Sicher, effizient und wartungsfreundlich
Die Serie LQ3 von SMC löst dieses Problem auf elegante Weise. Dank patentierter Konstruktion bleibt der Schlauch auch bei Temperaturschwankungen von 20 °C bis 200 °C sicher in Position. Ein cleverer Klemmring zieht den Schlauch automatisch zurück, wodurch Leckagen zuverlässig verhindert werden.

Jedes Fitting verfügt über ein Trapezgewinde und eine definierte Montageposition. Die Mutter sitzt sofort korrekt, lässt sich schnell kontrollieren und muss selbst nach Transporten per Schiff oder Flugzeug nicht nachgezogen werden. Aufwendige Demontagen und langwierige Wartungen entfallen – ein echter Gewinn für Zeit und Sicherheit.

Die Serie LQ3 von SMC: Patentierte Sicherheit für den Transport aggressiver Chemikalien – dicht, zuverlässig und einfach montiert.

Abbildung: Die Serie LQ3 von SMC: Patentierte Sicherheit für den Transport aggressiver Chemikalien – dicht, zuverlässig und einfach montiert.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
 

Weitere Details: https://www.smc.eu/de-at/produkte/lq3%7E134476%7Enav

 

 

 

 

 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

28.01.2026