Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

SMC präsentiert Polyethylen-Schläuche der Serie TX/TIX für hygienekritische Industrieanwendungen

Die neuen Schläuche erfüllen internationale Normen, bieten hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit und ermöglichen eine flexible Installation – ideal für die Lebensmittel-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

Mit der neuen Polyethylen-Schlauchserie TX/TIX stellt SMC eine leistungsstarke Lösung für den Transport von Druckluft, Wasser oder inerten Gasen für anspruchsvolle Fertigungs- und Prozessumgebungen vor. Die Schläuche bieten nicht nur technische Robustheit, sondern auch regulatorische Sicherheit und damit einen entscheidenden Vorteil für Hersteller in der Lebensmittel-, Pharma- und Halbleiterindustrie.

„Für Maschinenbauer und Systemintegratoren erleichtern die TX/TIX-Schläuche durch standardisierte Zulassungen globale Projektumsetzungen und schaffen Planungssicherheit in bestehenden Maschinen“, erläutert Martina Höller, Team Manager Product Sales Development Pneumatics und Gas & Fluid Control bei SMC Austria.

Die TX/TIX-Schläuche erfüllen internationale Normen wie die EU-Verordnung 10/2011, FDA-Richtlinien und den Japan Food Sanitation Act. Für Anlagenbauer bedeutet das: weniger Aufwand bei der Zulassung, schnellere Marktzugänge und eine verlässliche Basis für den weltweiten Einsatz.

Gegenüber Medien wie Säuren, Laugen, Alkoholen und Fetten sowie einer großen Temperaturtoleranz besitzen die Schläuche eine stabile Performance auch unter extremen Bedingungen. Das reduziert Stillstandzeiten und erhöht die Betriebssicherheit.

Lichtundurchlässigkeit, verschieden Zollmaße, Rollenlängen und Farben ermöglichen eine passgenaue Auswahl für unterschiedliche Anwendungen und Nachrüstungen in bestehenden Anlagen.

In Kombination mit den korrosionsbeständigen Edelstahlfittings der Serie KFG2 entsteht eine langlebige, wartungsarme Verbindung – ideal für Abfüllanlagen, Verpackungssysteme, Dosierstationen, Wasseraufbereitung sowie Prozesse in der Halbleiterfertigung und Laborautomation.

TX/TIX-Schläuche von SMC – temperaturbeständig, flexibel und lebensmittelkonform für vielseitige Industrieanwendungen.TX/TIX-Schläuche von SMC – temperaturbeständig, flexibel und lebensmittelkonform für vielseitige Industrieanwendungen.

 

Abbildung: TX/TIX-Schläuche von SMC – temperaturbeständig, flexibel und lebensmittelkonform für vielseitige Industrieanwendungen.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Zum Produktkatalog: https://www.smc.eu/de-at/produkte/chemikalien-und-temperaturbestaendig~21165~nav#s

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

11.03.2026