Neue PF3A#H Durchflusssensoren: Größere Messbereiche, integrierte Sensorik und IO-Link
SMC erweitert die Serie PF3A#H um modulare und Rohrvarianten mit erweitertem Anzeigenbereich, Druck/ Temperatursensoren und IO-Link – für präzise, effiziente Druckluftüberwachung.
Mehr Messbereich, mehr Sensorik, mehr Transparenz: Die erweiterten Durchflusssensoren der SMC‑Serie PF3A#H erfassen selbst kleinste Leckagen, bündeln mehrere Messgrößen in einem Gerät und lassen sich nahtlos in Industrie‑4.0‑Umgebungen integrieren. Anwender profitieren von höherer Energieeffizienz, besserer Prozesskontrolle und geringem Installationsaufwand.
Die Serien PF3A7#H(-L) und PF3A8H(-L) decken nun Durchflüsse zwischen 5 und 8000 l/min ab; die Rohrversion der PF3A7#H(-L) erreicht sogar 30 bis 12000 l/min. Ein 1,5‑facher Anzeigenbereich und ein Durchflussverhältnis von 100:1 ermöglichen eine hochauflösende Überwachung und unterstützen die zuverlässige Detektion kleinster Leckagen – ein entscheidender Faktor für energieeffiziente Druckluftsysteme.
Mit der neuen PF3A8H(-L) kombiniert SMC die Durchflussmessung erstmals mit integrierter Druck‑ (0–1 MPa) und Temperaturmessung (0–50 °C). Damit reduziert sich der Aufwand für zusätzliche Komponenten, während alle relevanten Werte auf einer 3‑farbigen, 4‑teiligen Anzeige gleichzeitig sichtbar sind. Die PF3A7#H(-L)‑Varianten nutzen eine 3‑farbige, 2‑teilige Anzeige; alle Displays lassen sich um 90° drehen und bieten optimale Lesbarkeit in jeder Einbaulage.
Auch die Integration in bestehende Systeme gelingt schnell: Die modularen Ausführungen lassen sich direkt an SMC‑Wartungseinheiten der Serien AC‑D und des Filterreglers AW‑D anschließen. Bei der PF3A8H(-L) genügt ein einziges Kabel, bei der PF3A7#H(-L) sind es zwei – ein klarer Vorteil für kompakte, übersichtliche Installationen.
Für den Einsatz in Industrie‑4.0‑Umgebungen verfügen alle Modelle über IO‑Link, wodurch Messwerte in Echtzeit übertragen und Einstellungen remote vorgenommen werden können. Diagnosebits erleichtern die Fehlererkennung, während die PF3A7#H(-L)‑Varianten zusätzlich analoge Ausgänge bereitstellen, etwa zum Zurücksetzen von Min‑/Max‑ und kumulierten Werten ohne Tastendruck.
Das einteilige Aluminiumgehäuse schützt die Geräte zuverlässig im industriellen Umfeld. Die Bypass‑Konstruktion verhindert den direkten Kontakt von Feuchtigkeit und Partikeln mit der Sensoreinheit und sichert damit langfristig präzise Messergebnisse. Alle Modelle werden standardmäßig mit Kalibrierungszertifikat ausgeliefert – ein Plus für Qualitätssicherung und Audits.
Mit den erweiterten Modellen der Serie PF3A#H bietet SMC eine kompakte, robuste und vielseitig einsetzbare Lösung für die präzise Überwachung moderner Druckluftanlagen – effizient, vernetzt und auf die Anforderungen zukunftsorientierter Produktion ausgelegt.

Abbildung: Die neu eingeführte modulare Serie PF3A8H(-L) (links) ermöglicht u.a. umfangreiche Messbereiche, Überprüfung von Temperatur und Druck sowie ein noch umfassenderes Display. Die Rohrversion der Serie PF3A7#H(-L) (rechts) verfügt nun über einen 1,5-fachen Anzeigenbereich.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Weitere Details: https://www.smc.eu/de-at/produkte/pf3a~158058~nav
26.05.2026