Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Washdown-tauglicher Stab-Ionisator von SMC

Washdown-tauglicher Stab-Ionisator von SMC

Der globale Automatisierungsspezialist SMC erweitert sein Portfolio zur elektrostatischen Entladung: Mit der Serie IZSW10 stellt das Unternehmen einen neuen Stab-Ionisator mit Schutzart IP66 vor, der speziell für den zuverlässigen Einsatz in staubigen, feuchten sowie reinigungsintensiven (Washdown-)Umgebungen entwickelt wurde. Die Serie IZSW10 kombiniert rasche Entladung mit großer Reichweite, wählbaren Ionisationsmodi sowie einem hygienischen, wartungsfreundlichen Design.

Für raue Einsatzbedingungen entwickelt

In Industrie-Anwendungen wird die elektrostatische Entladung häufig durch Schwebstaub, Feuchtigkeit und regelmäßige Reinigungszyklen beeinträchtigt. Die Serie IZSW10 begegnet diesen Herausforderungen konsequent: Das Gehäuse ist vollständig staubdicht und wasserresistent (IP66-äquivalent); im ausgeschalteten Zustand lässt sich der Stab sicher abwaschen. Gleichzeitig verhindert das glatte, abgerundete Gehäuse, dass sich Flüssigkeit ansammelt – ein wichtiger Beitrag zu einem hygienischen Maschinendesign.

Für zusätzliche Robustheit sorgen Edelstahlkomponenten sowie Emitter aus Wolfram. Ein Safe-Touch-Design verhindert zudem, dass Bedienpersonal unbeabsichtigt mit dem Emitterbereich in Berührung kommt. Für eine bessere Sichtbarkeit verfügt das Gerät über LED-Statusanzeigen, die aus zwei Richtungen erkennbar sind – ideal auch für enge Einbausituationen.

Schnelle Entladung und große Reichweite

Die Serie IZSW10 überzeugt in einem breiten Anwendungsspektrum durch seine wahlweise DC- oder Dual-AC-Ionisation.

  • Im DC-Modus neutralisiert der Ionisator elektrostatische Ladungen in nur 0,2 Sekunden bei 100 mm Abstand. Damit eignet er sich besonders für schnelle Prozesse wie Verpackung, Folienhandling oder Bauteiltransfer
  • Im Dual-AC-Modus erreicht der IZSW10 – in Kombination mit einer Luftspülung (Air Purge) bei 0,5 MPa – eine Entladung über Distanzen bis zu 500 mm, bei einer Entladezeit von 0,9 Sekunden.

Die optionale Air-Purge-Funktion steigert die Leistungsfähigkeit deutlich: Sie erhöht die Entladungsdistanz im Vergleich zum Betrieb ohne Luft um etwa das Dreifache. Gleichzeitig reduziert der Luftstrom Verschmutzungen am Emitter, verlängert die Lebensdauer und sorgt für stabile Entladeeigenschaften.

Stabile Ion-Balance und weniger Wartungsaufwand

Für eine gleichmäßige Entladung über die gesamte Stablänge nutzt der IZSW10 Auto-Balance- und Averaging-Funktionen. Damit bleibt die Offset-Spannung bei ±30 V (Dual AC mit Air Purge bei 300 mm) und kompensiert Emitter-Verschleiß oder Verschmutzung – ein klarer Vorteil für längere Wartungsintervalle.

Die Wartung wird zusätzlich vereinfacht durch:

  • Austauschbare Emitter-Kartuschen (ohne Luft, High-Flow-, Middle-Flow- und Low-Flow-Modelle)
  • Wartungserkennungs-Ausgang
  • Optionales Reinigungs-Kit
  • Flexible Pneumatik-Optionen: einseitige oder beidseitige Luftversorgung sowie wahlweise Edelstahl- oder EHEDG-konforme Anschlüsse.

Im Vergleich zum Vorgängermodell erzielt die Serie IZSW10 eine Reduktion der Entladezeit um rund 14 % im Bereich des Emitters, wenn bei 600 mm Abstand die High-Flow-Kartusche eingesetzt wird.

Kompakt, konfigurierbar und einfach integrierbar

Die Serie IZSW10 ist in fünf Stablängen erhältlich – 400, 580, 760, 940 und 1120 mm – und deckt damit Anwendungen von schmalen Förderbändern bis zu breiten Bahnprozessen ab. Je nach Länge liegt das Gewicht zwischen 0,87 und 1,44 kg, was eine einfache Montage auch auf leichten Rahmen oder bewegten Einheiten ermöglicht.

Die elektrische Integration erfolgt unkompliziert über:

  • 24 VDC-Versorgung
  • NPN/PNP-I/O
  • Funktionen wie Ionisationsstopp, Wartungserkennung, Hochspannungs-Fehlererkennung und Alarmprüfung

Neuer Maßstab für elektrostatische Entladung in anspruchsvollen Umgebungen

Branchen, die mit Folien, Pulvern, leichten Bauteilen oder sensiblen Verpackungsmaterialien arbeiten, kämpfen häufig mit produktivitätsrelevanten Problemen durch elektrostatische Aufladung – etwa durch Staubanhaftung, Fehlzuführungen, Anhaften, Faltenbildung oder Kontamination. Die Serie IZSW10 bietet hierfür eine robuste, washdown-taugliche Lösung, die Geschwindigkeit, Reichweite, Stabilität und hygienisches Design in einem System vereint.

Für Maschinenbauer und Anwender, die einen Ionisator für harte Bedingungen suchen – ohne Kompromisse bei der Leistung – hebt sich der IZSW10 besonders ab: Er ist der einzige IP66-Stab-Ionisator, der wählbare Ionisationsmodi sowie eine Air-Purge-Funktion für rasche Entladung mit großer Reichweite bietet.

Abbildung: Die SMC Serie IZSW10: Washdown-tauglicher Stab-Ionisator mit Schutzart IP66 – für zuverlässige Entladung in staubigen, feuchten und reinigungsintensiven Umgebungen.
Foto: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei) Weitere Informationen zum IZSW10 finden Sie im digitalen Katalog von SMC.

 

 

 

Über SMC: Expertise – Passion – Automation
Mit einem globalen Marktanteil von 36 % ist SMC weltweit führend in der Antriebs- und Steuerungstechnik von pneumatischen und elektrischen Systemen. Das Portfolio umfasst mehr als 12.000 Produktgruppen sowie über 700.000 Varianten in den Bereichen Luftaufbereitung, Ventiltechnik, Aktorik, Vakuumtechnik, Sensorik sowie elektrischer Steuerungs- und Antriebstechnik. Die Entwicklung von kundenspezifischen Hightech-Lösungen sowie Services zur Steigerung der Produktivität und Maschinensicherheit sind weitere wichtige Elemente des Kompetenzspektrums. Auf dem japanischen Aktienmarkt notiert ist das Unternehmen rund um den Globus präsent und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter*innen. Die österreichische Zentrale mit Sitz in Korneuburg ist zugleich das Headquarter für 14 Länder Zentral- und Osteuropas und ist Arbeitgeber für mehr als 950 Mitarbeitende im Raum CEE.

 

24.02.2026