Die Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Lebensmittelproduktion und Lebensmittelverpackung sind so unterschiedlich wie die Produkte selbst. Unser international operierendes Expertenteam, darunter Diplom-Ingenieure für die Lebensmittelindustrie und gelernte Braumeister, ist mit den speziellen Anforderungen und den strengen rechtlichen Regelungen der Branche rundum vertraut:
Wir bieten Ihnen ein umfassendes Portfolio an Standard- und Spezialprodukten für Ihre Anwendungsbereiche und helfen Ihnen dabei, Ihre Prozesse einfacher, schneller, effizienter und eben kostengünstiger zu gestalten. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unsere innovativen Produkte für alle Bereiche des Produktionsprozesses.
Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt
Besuchen Sie unseren Online-Produktkatalog und entdecken Sie unsere spezifischen Lösungen für Ihre Branche.
Reinigung und Desinfektion sind wichtige Elemente bei der Herstellung hochwertiger Produkte. Die hygienische Produktion umfasst verschiedene Teile des Produktionsprozesses wie Rohre, Tanks oder Maschinen.
Am Ende jedes Produktionszyklus müssen alle beteiligten Elemente von Rückstände befreit und die Bakterienflora entfernt werden, um sicherzustellen, dass der nächste Zyklus perfekt desinfiziert wird.
Komponenten, die im Nassbereich eingesetzt werden, müssen den spezifischen Anforderungen der Anwendungen gerecht werden. Dazu zählen neben Langlebigkeit, einfacher Reinigungsmöglichkeit zur Einhaltung der Hygienebestimmungen und Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, insbesondere auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber verschiedensten Umgebungseinflüssen, wie z. B. Feuchtigkeit, Schmutz, Chemikalien oder den Lebensmitteln selbst.
SMC bietet Ihnen hierfür vielfältige Lösungen, von unseren Zylindern im Clean-Design und einfach reinigbaren Ventilinseln mit Schutzklasse IP69K über eine Vielzahl an korrosionsbeständigen Druckluftkomponenten wie Zylindern, Schraub- und Steckverbindungen, Schläuche und Ventile.
Die flexible und schnelle Anpassung Ihrer Anlagen an unterschiedliche Flaschengrößen und Flaschenformen sowie die Sicherstellung der hohen Qualität der produzierten Flaschen sind wichtige Themen für PET-Blasanwendungen, bei denen wir Sie mit unserem Produktsortiment unterstützen.
Individuell für die jeweilige Maschine entworfene Reckzylinder sowie Standardprodukte für Anwendungen bis zu 50 bar, Schalldämpfer und elektropneumatische Regler ermöglichen die Herstellung qualitativ hochwertiger PET-Flaschen bei hoher Geschwindigkeit.
Um Wartungs- und Reparaturkosten sowie Produktionsausfälle aufgrund von Ausfallzeiten zu minimieren oder zu vermeiden, ist eine hohe Verfügbarkeit der Systeme unerlässlich. SMC bietet Komponenten und Lösungen, auf die Sie sich auch bei hohen Taktfrequenzen und im Dauerbetrieb jederzeit verlassen können.
Stahldichtungsventile mit 200 Millionen Schaltspielen oder Zylinder mit speziellen Abstreifern reduzieren Ihren Wartungsaufwand und erhöhen die Anlagenverfügbarkeit. Ionisatoren zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen sorgen für einen reibungslosen Produktionsprozess.
Einer der Eckpfeiler der Energieeffizienz ist in der Tat die Verwendung effizient entworfener Komponenten.
Unsere Forschungs- und Entwicklungsingenieure haben eine Reihe von Lösungen entworfen, die optimale Leistung mit intelligentem Design verbinden. Das hebt die Effizienz und senkt die Kosten.
Es ist uns bewusst, dass die unterschiedlichen Prozesse innerhalb Ihrer Branche sehr heterogen sind. Sie finden nachstehend unsere industriespezifischen Antworten.