SMC Luftspaltsensor: Hohe Genauigkeit, einfache Montage
Korneuburg, Jänner 2018: Luftverbrauch senken, Genauigkeit erhöhen und Verkabelungsaufwand reduzieren – das sind die drei Highlights der neuen Luftspaltsensoren der Serie ISA3 von SMC. Für Anwender heißt das: weniger Energieverbrauch und damit geringere Betriebskosten sowie mehr Präzision und kürzere Messabstände. Damit erweitert sich das Einsatzspektrum der neuen Luftspaltsensoren bei Güteprüfung und prozessbegleitender Qualitätssicherung auf noch schnellere und präzisere Prozesse.
2-zeiliges, digitales Display mit 3 Farben
Der neue Luftspaltsensor ISA3 verfügt über ein zweizeiliges, digitales Display, das drei Farben darstellen kann. Das Ablesen ist dadurch schon mit einigem Abstand oder einem kurzen Blick möglich. Dazu zeichnen sich die ISA3-Sensoren durch eine einfache und schnelle Bedienung aus. Sie sind äußerst robust und wartungsfreundlich. Die Schaltpunkte lassen sich in nur drei Schritten einstellen, sodass alles auf eine schnelle, einfache und fehlerfreie Bedienung ausgerichtet ist. Eine Tastensperre-Funktion verhindert zudem, dass Einstellwerte unbeabsichtigt verändert werden. „Anwender sparen dadurch Zeit und erhöhen die Produktivität und Sicherheit ihrer Anlagen. Da die Sensoren der ISA3-Serie die Position über einen einfachen Luftauslass in der Referenzgeometrie detektieren, eignen sie sich besonders in beengten Einbausituationen“, betont Clemens Doppler, Product Manager bei SMC.
Abfragedistanz bis 0,01 mm
Die ISA3 Serie umfasst drei Typen von Spaltsensoren: Zu den vorhandenen Typen G mit einer Abfragedistanz von 0,02 bis 0,15 mm und H mit einer Abfragedistanz von 0,05 bis 0,3 mm ist mit dem Typ F der Nennbereich von 0,01 bis 0,03 mm neu hinzugekommen. Diese Erweiterung eröffnet die Chance, die ISA3-Luftspaltsensoren nun auch in Prozessen mit sehr kurzen Messabständen einzusetzen, oder in solchen, in denen höhere Genauigkeiten gefordert sind. Dadurch erweitert sich ihr Einsatzspektrum bei der Güteprüfung oder der prozessbegleitenden Qualitätssicherung. Neu bei den ISA3-Sensoren ist auch das Anschlusskabel zur zentralen Verdrahtung sowie der rechtsseitige Anschluss der Steuerungseinheit. Beides dient der Verringerung des Verdrahtungsaufwands und bringt ein Mehr an Flexibilität in der Konstruktion.
Weniger Gewicht – kaum Geräusche
Weiterhin verfolgen die SMC-Ingenieure bei ihren Entwicklungen konsequent das Ziel, die Wirtschaftlichkeit zu steigern und den Energieverbrauch zu senken. Das ist auch bei den Luftspaltsensoren der Serie ISA3 am Luftverbrauch zu erkennen: Der wurde gegenüber der Vorgängerserie ISA2 um rund 60 Prozent reduziert. Das schont nicht nur die Betriebskosten sondern auch die Umwelt. Weil die neuen Luftspaltsensoren dazu fast geräuschlos arbeiten, schonen sie auch die Ohren und die Gesundheit des Bedienpersonals.
Download Bild
Copyright: SMC
10.01.2018