Wenn’s heiß hergeht: Neues Drosselrückschlagventil AS-X900 von SMC aus schwerentflammbarem Kunststoff
Korneuburg, Juli 2020: Beim Schweißen oder Lasern von Werkstücken entstehen häufig Funken. Demzufolge sind etwa Druckluft-Anwendungen, die in solchen Arbeitsprozessen involviert sind, besonderen Herausforderungen ausgesetzt. Um diesen schwierigen Bedingungen besser standhalten zu können, hat SMC das Drosselrückschlagventil AS-X900 entwickelt. Bestehend aus einem schwerentflammbaren Kunststoff sorgt es für verlässliche Produktionsabläufe.
Schweißen, stanzen, schneiden: Kein Automobil läuft vom Band, ohne dass zuvor verschiedenste Werkstoffe in automatisierten Prozessen gefügt oder geschnitten wurden. Dabei kommen auch Drosselrückschlagventile zum Einsatz, um etwa Bleche in eine vorbestimmte Position zu bringen. Damit die Produktion stets zuverlässig läuft, müssen diese Ventile ein besonderes Brandverhalten aufweisen, um beispielsweise Funken zu trotzen. SMC hat dazu seine Drosselrückschlagventile der Serie AS um die neue Lösung AS-X900 erweitert. Diese sind speziell für feuergefährdete Umgebungen entwickelt worden.
Feuertaufe bestanden
Das Drosselrückschlagventil AS-X900 besteht aus schwerentflammbaren Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat). Damit erfüllt es Voraussetzungen vergleichbar mit der Vorschrift UL94 V-0 zur Brennbarkeit von Kunststoffen für Teile in Geräten und Anwendungen: Nach diesem in den USA entwickelten und mittlerweile weltweit anerkannten Testverfahren muss ein Werkstück nach einer zeitlich begrenzten Flammeneinwirkung innerhalb von rund 10 Sekunden selbst erlöschen und nach höchstens 30 Sekunden aufhören zu glühen. Zudem dürfen während der gesamten Prüfdauer keine brennenden Teile vom Teststück herabtropfen.
Das Polymer, das SMC für das Drosselrückschlagventil AS-X900 verwendet, erfüllt alle Voraussetzungen, um auch in feuergefährdeten Umgebungen sicher und zuverlässig zu arbeiten. Kunden, die Druckluft-Anwendungen in ihren Schweiß- oder Laseranlagen einsetzen, können mit der neuen Lösung sicherstellen, dass sich die Geschwindigkeit der Aktuatoren stets optimal einstellen lässt. In Verbindung mit schwerentflammbaren Druckluftschläuchen aus doppelwandigem Soft Polyamid entsteht eine ideale Kombination für alle Druckluft-Anwendungen unter temporärer Einwirkung von Funken oder Flammen.
Stärken der Serie AS voll ausspielen
Die Lösung AS-X900 erweitert die Produktfamilie von Drosselrückschlagventilen der Serie AS von SMC und setzt zugleich ganz auf ihre Vorteile: So liegt das neue schwerentflammbare Ventil in gerader Bauform vor und kann dadurch vielfältig montiert werden – von der Direkt- über die Block- bis hin zur DIN-Schienenmontage. Die Außenanschlüsse für die Schläuche sind beim Durchmesser in drei Varianten (6 / 8 / 10 mm) erhältlich. Ein Typenschild, das der Kunde selbst anbringen kann, hilft nicht nur bei der individuellen Kennzeichnung: Denn durch dessen Position an der Drosseleingangsseite können Monteure die Durchflussrichtung von Ab- und Zuluft sofort erkennen. Während der minimale Betriebsdruck gerade einmal 0,1 MPa beträgt, ist ein maximaler Betriebsdruck von bis zu 0,7 MPa möglich. Zugleich kann die Umgebungs- und Medientemperatur problemlos im Bereich zwischen -5 und bis zu +60 °C liegen. Das Drosselrückschlagventil AS-X900 erleichtert Kunden u.a. im Maschinenbau oder der Automobilindustrie die Arbeit mit Schweiß- oder Laseranlagen. Denn Pneumatik-Anwendungen können jetzt noch besser den speziellen Anforderungen genügen und damit zuverlässige Produktionsprozesse gewährleisten.
Im Detail: SMC-Drosselrückschlagventile der Serie AS-X900
Medium
|
Druckluft
|
Prüfdruck
|
1,05 MPa
|
Max. Betriebsdruck
|
0,7 MPa
|
Min. Betriebsdruck
|
0.1 MPa
|
Umgebungs- und Medientemperatur
|
-5 bis +60 °C (kein Gefrieren)
|
Verwendbare Schlauchmaterialien
|
Schwerentflammbar: doppelwandig / Soft Polyamid
|
Bildtext: Das neue Drosselrückschlagventil AS-X900 aus schwerentflammbarem Kunststoff eignet sich ideal für alle Druckluft-Anwendungen, bei denen Feuergefährdung aufgrund von Schweiß- oder Laserarbeiten auftritt.
Copyright: SMC (Abdruck für Pressezwecke honorarfrei)
Bilddownload
27.07.2020