Mini-Ventile mit Maxi-Durchflussleistung - die SMC Serie JSY
Korneuburg, Februar 2020: Die neuen Ventile der Serie JSY von SMC sind bis zu 50 % leichter und kompakter als herkömmliche ISO-Ventile mit vergleichbarer Durchflussleistung. Das Modell JSY1000 ist mit 6,4 mm Breite aktuell sogar das schmalste 5/2-Wegeventil der Welt.
Die leichten und kompakten Ventile der JSY-Serie werden auf einer Aluminiumgrundplatte oder einer modularen Kunststoffgrundplatte montiert. Ihre Ansteuerung kann über einen Multipol-Anschluss oder Feldbussysteme erfolgen. Durch die geringe Masse dieser Ventilinsel-Serie entstehen niedrige Trägheitsmomente. Das ermöglicht, die pneumatische Ausrüstung von Robotern weiter von den Rotationsachsen entfernt oder auf bewegten Einheiten zu platzieren. So kann beispielsweise eine Ventilinsel auf einem Roboter oder einem Portalachsensystem näher an Aktoren wie Greifer oder Zylinder heranrücken. Das spart eine aufwändige Verschlauchung zwischen Ventilinsel und Verbraucher. In solchen Anwendungen kommt den Ventilen der JSY-Serie ihre hohe Schutzart zugute: Die Baugröße JSY1000 ist IP40 geschützt, die Baugrößen 3000 und 5000 verfügen über die Schutzart IP67.
Weniger Breite – mehr Durchfluss
Durch ein neues Design der Ventil-Anschlussplatte ermöglichen die JSY-Modelle den Anschluss größerer Schläuche als bisher. Da größere Schlauchdurchmesser bei höherem Durchfluss einen geringeren Druckabfall über den Schlauch erzeugen, lassen sich angeschlossene Antriebe mit mehr Luft versorgen. Daraus folgt, dass sich beispielsweise die Zykluszeiten deutlich verkürzen lassen.
Das kleinste Modell der Serie – JSY1000 – ist nur noch 6,4 Millimeter breit und damit aktuell das schmalste 5/2-Wegeventil weltweit. Dennoch bietet es einen Anschluss für 6 Millimeter-Schläuche und erreicht damit Ansprech- und Schaltzeiten, die um etwa 20-30 % unter denen herkömmlicher Ventile liegen.
Höhere Taktzeiten – weniger Bauraum
„Die Verbindung von hoher Durchflussleistung, wenig Gewicht, kompakter Abmessung und kurzer Schaltzeit zahlt sich insbesondere in hochdynamischen Anwendungen wie der Verpackungs- oder der Nahrungsmittelindustrie aus“, erklärt Alexander Hofbauer, Product Manager bei SMC Austria. Hier lassen sich Taktzeiten noch weiter erhöhen und gleichzeitig Bauraum sparen. Als weiteren Vorteil hebt der SMC-Experte hervor, dass das geringe Gewicht samt niedrigem Masseträgheitsmoment dafür sorgt, dass Antriebe oder elektrische Achsen niedrigere Leistung erbringen müssen. Es wird weniger elektrische Energie verbraucht und für die Betreiber von Anlagen sinken die Kosten. Gleichzeitig sind die Antriebe mit geringerer Leistung natürlich auch günstiger in der Anschaffung.
Weniger Breite – alle Varianten kleiner, leichter, stärker
Das JSY-Sortiment umfasst gegenwärtig insgesamt 3 Modelle, die in einer steckbaren und einer nicht-steckbaren Variante verfügbar sind. Unter standardisierten Bedingungen mit 6 bar Versorgungsdruck und 5 bar Ausgangsdruck werden folgende Durchflüsse [ANR] vom Versorgungsanschluss zu den Arbeitsanschlüssen erreicht:
- JSY1000 (Ventilbreite: 6,4 mm, Anschlussbreite: 6 mm) >> 244 l/min
- JSY3000 (Ventilbreite: 10 mm, Anschlussbreite: 8 mm) >> 567 l/min
- JSY5000 (Ventilbreite: 15 mm, Anschlussbreite: 12 mm) >> 1550 l/min
In Zahlen ausgedrückt werden die Unterschiede gegenüber den ISO-Ventilen deutlich: Ein ISO-Ventil der Norm 15407 mit der Baubreite 18 mm liefert in Standardtests einen Durchfluss von 525 l/min. Unter den gleichen Bedingungen erreicht ein Ventil der Serie JSY3000 einen Durchfluss von 567 l/min. Die Baubreite liegt dagegen lediglich bei 10 mm. Und das mit deutlich reduziertem Gewicht. Während ein Ventil nach ISO 15407 ein Gewicht von 180 Gramm auf die Waage bringt, wiegt das JSY3000-Ventil lediglich 55 Gramm.
Highlight zur Steigerung der Energieeffizienz
Als weiteres Highlight verfügt die neue Ventilserie JSY bei den Baugrößen 3000 und 5000 über die wählbare Option eines Energiesparschaltkreises. Der im Ventil eingebaute Schaltkreis senkt die Leistung nach 67 Millisekunden von 0,35 Watt auf 0,1 Watt ab. Die Baugröße JSY1000 besitzt diese Option standardmäßig. Er senkt die Leistung von 0,5 Watt auf 0,2 Watt ab, dient aber nicht nur dem Einsparen von Energie: Tatsächlich werden auf diesem Weg auch die Temperaturen von Maschinen und Equipment gesenkt.
Bilddownload: Abb. 1 Einzelventil, Abb. 2 Ventilinsel
Bildtext: Die Miniatur-Ventile der Serie JSY bieten höchste Durchflussleistung bei extrem kompakter Leichtbauweise (Abb. 1 Einzelventil, Abb. 2. Ventilinsel)
Copyright: SMC, Abdruck für Pressezwecke honorarfrei
06.02.2020