Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

10/11/21/22-C(D)G1, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Reinraumserie

  • Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 20 mm bis 300 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch
  • Reinraumserie

Produkt konfigurieren

 
Reinraumserie
Magnet
Montage
Dämpfung
Kolben-Ø
Hub
  []
Anschlussgewinde
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl