Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Miniaturzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Reinraumserie

  • Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
  • Kolben-Ø (mm): 6, 10, 16
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 15 mm bis 200 mm
  • Montage: Grundausführung, Fußbefestigung, Flansch
  • Reinraumserie

Produkt konfigurieren

 
Reinraumserie
Magnet
Serie
Montage
Kolben-Ø
Hub
Dämpfung
Anschluss Zylinderdeckel
Ausführung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Signalgeber Montage