Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schlittenausführungen mit Kugelumlaufspindel (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Spindelantrieb, optimal für hohe Lasten und wiederholgenaue Positionierung. Rahmenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub.
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 1500 mm/s Geschwindigkeit, 20000 mm/s² Beschleunigung
  • Reproduzierbar und genau – Position auf ± 0,01 mm wiederholbar
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

u.v.m.

  • Baugröße: 25, 32, 40
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Kompatible Encoder : absolut, inkremental
  • AC Servomotor
  • Horizontale/ Vertikale Nutzlast : bis zu 60/30 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Series
Accuracy
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Motoroption
Passbohrung
Antriebskabel-Ausführung
Kabellänge
Controller-Ausführung
I/O Stecker