Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

55-MY1B, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Grundausführung, ATEX Kategorie 2 - II 2Gc

  • Kolbenstangenloser Bandzylinder
  • Kolbendurchmesser: 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Je nach Kolbendurchmesser Hub von 100 mm bis 2000 mm
  • Mit einem/zwei Hubsteuerungen, mit/ohne Stoßdämpfer
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Anschlussgewinde
Anschluss
Hub
  []