Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

56-VQC1000, 5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil, ATEX Kategorie 3

  • ATEX
  • Medium: Luft /Edelgas
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 - 0,7 MPa
    (Hochdruckausführung 1,0 MPa)
  • mm²: Metalldichtung 3,2; Gummidichtung 4,5
  • Spulen-Nennspannung: 24 VDC
  • Ansprechzeit (ms) Standard 1 W:
    Metalldichtung 20 oder schneller; Gummidichtung 25 oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50 °C

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Handhilfsbetätigung