Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AFJ, Vakuumfilter

  • Modell mit hohem Durchfluss und Partikelfiltration AFJ-T, bis zu 660 l/min.
  • Modell mit Partikelfiltration und Wasserabscheidung AFJ-S, bis zu 500 l/min.
  • Filterfeinheiten: 5 µm, 40 µm und 80 µm.
  • Anschlussgrößen: von 1/8 bis 1/2.
  • Standardoptionen: wählbares Behältermaterial und wählbare Durchflussrichtung.