Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

AN00, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Standard

  • Medium: Druckluft
  • Schalldämmung: 25-35 dB(A) oder höher
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53);
    AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 60° C