Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, manipulationssicher, Winkel - AS*2*1F-T

  • Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 12 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.