Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

AWG20(K)~40(K), Filter-Regler mit Manometer online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

AWG20(K)~40(K), Filter-Regler mit Manometer

AWG20(K)~40(K), Filter-Regler mit Manometer
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
Dieses Produkt wird durch die neue Serie AWG-B abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information. Eine der häufigsten Anfragen von Maschinenbauern und Herstellern mit Produktionsstätten gilt der Entwicklung kleinerer und leichter handzuhabender Bauteile mit geringerem Installations- und Instandhaltungsaufwand. Die Ingenieure der Forschungsabteilung von SMC, dem weltweit führenden Experten im Bereich Automatisierungstechnik, entsprechen diesem Bedarf mit der Einführung der umfassenden Produktpalette neuer Regler und Filterregler der Serien ACG/ARG/AWG mit eingebautem Manometer.Eigentlich aus Gründen der Platz- und Kostenersparnis bei der Montage von Regler- und Filterreglereinheiten in Schalttafeln entwickelt, zeichnet sich diese Bauteilreihe zur Druckluftversorgung durch integrierte, verdrehgesicherte Manometer aus, die mit einem einzigartigen einstellbaren Griff ausgestattet sind, wodurch die Installation separater Manometers entfällt.Dank exzellenter Anzeigequalität sind die Serien ACG/ARG/AWG bei Einbau an solch schwierigen Stellen wie in Bodennähe oder hoch oben an der Wand gut sichtbar und leicht einzustellen. Die Leistungsmerkmale können anhand einfacher Grenzwerte bestimmt und durch Abnehmen des Manometersichtglases leicht eingestellt werden. Zusätzlich kann der Einbauwinkel des Manometers aus vier Einbaurichtungen in Bezug auf den Leitungsanschluss gewählt werden: 0°, 90°, 180° und 270°.Für Druckluft mit einem maximalen Betriebsdruck von 1.0 MPa und Medientemperaturbereichen von -5°C bis 60°C ausgelegt, reihen sich diese Regler perfekt in die bestehende produktpalette der SMC Wartungseinheiten ein.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Größe
Rückstromfunktion
Gewinde
Anschlussgröße
Zubehörteil 1
Montagewinkel des Druckanzeigers
Zubehörteil 2
Optionen
Druckeinheit